+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8C-9121: Sello de la capa intermedia

    Número de pieza: 8C-9121
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Forma de sello: tipo B

    Actúa como un sello de varilla secundario y protege a la varilla de aumentos repentinos en la presión del sistema.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la muesca: A (+/- 0,127 mm) (mm): 98,83
    • Diámetro de la muesca: B (+/- 0,127 mm) (mm): 5,59
    • Diámetro de la varilla (mm): 82,55
    • Forma de sello: Tipo B
    ttt
    D9R, D10R, D10N

    ttl
    973

    wtl
    972G II 966F II 962G, 950F II 970F, 950F, 972G, 950G, 950G II 966G, 966G II 960F, 966F