+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8C-9124: Sello de la capa intermedia

    Número de pieza: 8C-9124
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Forma de sello: tipo B

    Actúa como un sello de varilla secundario y protege a la varilla de aumentos repentinos en la presión del sistema.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la muesca: A (+/- 0,127 mm) (mm): 64,34
    • Diámetro de la muesca: B (+/- 0,127 mm) (mm): 3,56
    • Diámetro de la varilla (mm): 50,80
    • Forma de sello: Tipo B
    adt
    D300E, D400E, D250E, D350E

    ttt
    D5H, D5H XL D6M

    bhl
    436C, 428B, 426C, 416C, 416B, 438C, 446B, 428C

    tskd
    D4HTSK II D4HTSK III D5HTSK II

    mg
    12G, 12H NA 120H, 12H, 14G, 140G, 130G, 140H, 140H NA

    fp
    554, 574, 580, 550, 570

    it
    IT24F, IT28F

    ttl
    953C, 939

    wtl
    966G II 972G, 970F, 966F, 966G, 972G II 966F II