+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8C-9127: Sello de la capa intermedia

    Número de pieza: 8C-9127
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Forma de sello: tipo B

    Actúa como un sello de varilla secundario y protege a la varilla de aumentos repentinos en la presión del sistema.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la muesca: A (+/- 0,127 mm) (mm): 105,18
    • Diámetro de la muesca: B (+/- 0,127 mm) (mm): 5,59
    • Diámetro de la varilla (mm): 88,90
    • Forma de sello: Tipo B
    exc
    5230

    adt
    D300E, D400E, D350E

    ttt
    D9R, D11R, D11N, D10N

    wtl
    988F, 988F II 980G