+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8C-9130: Sello de la capa intermedia

    Número de pieza: 8C-9130
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Forma de sello: tipo B

    Actúa como un sello de varilla secundario y protege a la varilla de aumentos repentinos en la presión del sistema.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la muesca: A (+/- 0,127 mm) (mm): 201,80
    • Diámetro de la muesca: B (+/- 0,127 mm) (mm): 6,35
    • Diámetro de la varilla (mm): 177,80
    • Forma de sello: Tipo B
    exc
    5130, 5130B, 5230

    wtl
    992D, 992G, 992C