• \
  • Inicio
  • 8C-9134: Sello de fricción en la prensa
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8C-9134: Sello de fricción en la prensa

    Número de pieza: 8C-9134
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Forma del sello: tipo B, limpiador de labio doble

    Impide el ingreso de contaminantes externos al sistema. Los limpiadores de labio único (el labio que protege el aro o el borde del sello) permiten limpiar la varilla cuando esta se retrae. Por otro lado, los limpiadores de labio doble permiten limpiar la varilla a medida que esta se retrae y permiten sellar el aceite para eliminar las "pérdidas" (fugas cosméticas). Los limpiadores de labio doble se fijan en su lugar por medio de un montaje de cojinetes. Estos limpiadores de uretano se colocan en carcasas metálicas para lograr una mayor resistencia. Con frecuencia, se conocen como limpiadores "enlatados" (por la carcasa metálica) o limpiadores "J" (la carcasa suele tener forma de "J" al verse en la sección transversal).

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho: A (+/- 0,02 pulg) (pulg): 3,00
    • Diámetro exterior: B (pulg): 0,43
    • Diámetro interno (pulg): 2,25
    • Forma de sello: Tipo B: limpiador de labio doble
    • Material: URE
    tractores topadores de ruedas
    834B

    arrastradores de troncos
    518FB

    compactadores
    825G, 836

    cargadores de ruedas
    980G, 980GII, 910G, 988F, 924F, 980F, IT14F, 980FII, 980C, 916, IT14B, 918F, 910F

    cargadores forestales de troncos
    320BLL

    motoniveladoras
    14H

    tractores de cadenas
    D5HIIXL, D5MLGP, D6MXL, D5MXL, D6MLGP, D5HIILGP, D5HII, D5H, D6NLGP, D6NXL