+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8C-9153: altura de carga Anillo de desgaste

    Número de pieza: 8C-9153
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la muesca: A (+/- 0,0762 mm) (mm): 30,00
    • Diámetro de la muesca: B (+/- 0,0254 mm) (mm): 81,28
    • Diámetro de la varilla (mm): 76,20
    ttl
    953C