8C-9160: Sello de pistón
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8C-9160: Sello de pistón

    Número de pieza: 8C-9160
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Type 3

    Un sello de dos piezas, compuesto por un anillo de pistón y un expansor, que evitan la transferencia de aceite entre el extremo de varilla del cilindro y el extremo donde se encuentra la tapa. El sello de pistón suele ser de teflón, aunque también hay sellos de nailon disponibles para aquellas presiones que superen los 3.000 psi (20,670 kpa). Los expansores de formas variadas son de nitrilo.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la muesca: A (+/- 0,002 pulg) (pulg): 0,19
    • Ancho de la muesca: A (+/- 0,0508 mm) (mm): 4,88
    • Diámetro de la muesca: B (+/- 0,003 pulg) (pulg): 3,21
    • Diámetro de la muesca: B (+/- 0,0762 mm) (mm): 81,53
    • Diámetro de la perforación (mm): 101,50
    • Diámetro de la perforación (pulg): 4,00
    • Forma de sello: Tipo 3
    underground articulated truck
    AD30

    motor grader
    140H NA 12H, 12H NA 140H

    forest products
    HA871, 543, 533, TK371, TK381, TK380, HA870, HA771, TK370, HA770

    work tool
    HYDRAULIC

    wheel-type loader
    980H, 950H, 962H, 924F, 970F, 980G, 918F, 930K, 966F II 980G II 988H, 938K, 966F, 988G, 928H

    wheel-type skidder
    535D, 545, 525D, 535B, 555D, 515, 525, 535C, 525C, 545D, 518C, 525B, 545C

    articulated dump truck
    D300D

    track-type tractor
    D6R II D7R II 6A D5R XL D6N, 6S 7S D6R, D6T, D7H, D6T XL D6K2, D7R XR 6SU 56H D5H, D7R, 7 D6H, D6R III 56 D5R2 6 57H D6H XL D5R LGP D6H XR D6T LGP D6M D6T XL PAT D6T XW D7R LGP D6N XL D5H XL D6K2 XL D6N LGP D6K2 LGP 7U D6H II 7SU D6T LGPPAT D6T XW PAT 7A

    integrated toolcarrier
    IT28G

    wheeled excavator
    M318F, M313D

    engineer support tractor
    DEUCE, 30/30

    wheel dozer
    814B

    track-type loader
    953K

    track-type skidder
    D5HTSK II 527

    excavator
    365C L 345B, 345C L 330C, 330D L 336D L 385C L 365B, 350-A L 350-A 336D, 365B L 330C L 345B II 345B L 375-A 330C LN

    earthmoving compactor
    816B