8C-9161: Anillo de desgaste de culata
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8C-9161: Anillo de desgaste de culata

    Número de pieza: 8C-9161
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la muesca: A (+/- 0,003 pulg) (pulg): 0,98
    • Ancho de la muesca: A (+/- 0,0762 mm) (mm): 25,00
    • Diámetro de la muesca: B (+/- 0,001 pulg) (pulg): 3,12
    • Diámetro de la muesca: B (+/- 0,0254 mm) (mm): 79,28
    • Diámetro de la varilla (mm): 76,20
    • Diámetro de la varilla (pulg): 3,00
    track-type tractor
    D8T, D8R D9R, D8L, 8A 8U D8N, D9T, 8 D8R II 57H D9N, 8SU

    integrated toolcarrier
    IT38G II IT38F, IT62G, IT62G II IT38G, IT38H

    motor grader
    24M, 24, 24H

    wheel-type loader
    962G

    work tool
    HYDRAULIC

    wheel dozer
    824G II 824G, 824H

    track-type loader
    963K, 963D

    excavator
    345B L 349E L 345D L 349D2 L 349D L 320E L 352F, 345B II 349F LXE 345C

    earthmoving compactor
    826G, 826H, 826G II