8C-9173: Sello de pistón
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8C-9173: Sello de pistón

    Número de pieza: 8C-9173
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Type 3

    Un sello de dos piezas, compuesto por un anillo de pistón y un expansor, que evitan la transferencia de aceite entre el extremo de varilla del cilindro y el extremo donde se encuentra la tapa. El sello de pistón suele ser de teflón, aunque también hay sellos de nailon disponibles para aquellas presiones que superen los 3.000 psi (20,670 kpa). Los expansores de formas variadas son de nitrilo.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la muesca: A (+/- 0,002 pulg) (pulg): 0,38
    • Diámetro de la muesca: B (+/- 0,003 pulg) (pulg): 5,09
    • Diámetro de la perforación (pulg): 6,00
    • Forma de sello: Tipo 3
    track-type tractor
    7S D7R LGP D7R II D7R, 7 D7H, 7SU 7U 57H 7A D7R XR

    wheel tractor-scraper
    623F

    integrated toolcarrier
    IT62G, IT62G II

    wheel-type loader
    950G II 962G II 962G, 960F, 950F, 950G, 950F II 950E, 950B/950E 950B

    work tool
    H140E S H115E S H180E S H130E S H110E S H120E S HYDRAULIC H160E S

    wheel dozer
    834G, 824H, 834H, 824G II

    forest products
    539

    excavator
    229D, 231D