• \
  • Inicio
  • 8C-9187: Sello en U varilla sello
8C-9187: Sello en U varilla sello
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8C-9187: Sello en U varilla sello

    Número de pieza: 8C-9187
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Forma de sello: tipo F - Forma de sello: tipo Anillo de respaldo

    Diseñados para reemplazar la empaquetadura de salientes y entrantes curvos que Caterpillar dejó de usar, en estos conjuntos se combinan los sellos en U para varillas con espaciadores para colocar en las ranuras originales de las empaquetaduras de salientes y entrantes curvos. Ambos conjuntos de sellos en U para varillas y estas empaquetaduras cumplen con las mismas especificaciones de sellado funcionales.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho: A (+ 0,015 pulg, -0,000 pulg) (pulg): 0,06
    • Diámetro exterior: B (+ 0,002 pulg, -0,000 pulg) (pulg): 6,10
    • Diámetro interno (pulg): 5,51
    • Forma de sello: Tipo F: anillo de respaldo
    • Material: URE
    • Sección transversal (pulg): 0,03
    work tool
    P16 P28 P40 P25

    excavator
    375, 375 L 365B L 365B, 350 L 385B