+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8C-9189: Sello de la capa intermedia

    Número de pieza: 8C-9189
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Forma de sello: tipo C

    Actúa como un sello de varilla secundario y protege a la varilla de aumentos repentinos en la presión del sistema.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la muesca: A (+/- 0,127 mm) (mm): 155,53
    • Diámetro de la muesca: B (+/- 0,127 mm) (mm): 6,40
    • Diámetro de la varilla (mm): 140,00
    • Forma de sello: Tipo C
    exc
    350 L 375, 375 L 365B, 365B L

    wktl
    S30 S25 S40 S80 P28 P25 S50 P16 S130 P40