+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8D-2788: CUCHILLA

    Número de pieza: 8D-2788
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cuchilla curvas

    Descripción:
    Cuchillas curvas de 8” (203 mm)

    Atributos:
    Grosor de la cuchilla 0.50" (13 mm)
    Longitud de la cuchilla 6' (1826 mm)
    Tamaño del perno 0.63 (16 mm)

    Aplicación recomendada:
    Son adecuadas para las aplicaciones de abrasión alta y bajo impacto, como los trabajos de acabado. Las cuchillas curvas permiten penetrar la calzada de forma más fácil que las cuchillas planas y, al mismo tiempo, permiten transportar el material existente hacia delante para dejar la superficie plana y uniforme.  En los casos en los que el impacto y la abrasión son bajos, la cuchilla más delgada ofrece un rendimiento mayor. Las cuchillas más gruesas, ofrecen más resistencia y material de desgaste para las aplicaciones abrasivas o de alto impacto.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 25,40
    • Ancho (mm): 203,20
    • Longitud (mm): 1.828,80
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.