+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8D-7086: COJINETE

    Número de pieza: 8D-7086
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cojinete de manguito recto

    Descripción:
    Los cojinetes de manguito de varillaje de máquinas Cat® permiten el movimiento giratorio entre el varillaje de los bastidores de la máquina y las herramientas de trabajo. Principalmente, se encuentran en los brazos y los cucharones de las máquinas. Los cojinetes con pasadores y manguitos originales Cat se diseñaron específicamente para funcionar como un sistema a fin de alcanzar el rendimiento que espera. Los ingenieros de diseño de Caterpillar combinan correctamente las dimensiones, los materiales, el acabado de la superficie y los procesos de fabricación en cada pieza para que funcionen y se desgasten eficazmente junto con todas las otras piezas lindantes y dependientes.


    Atributos:
    Los cojinetes de manguito de servicio pesado Cat están fabricados con acero de alta calidad y se reforzaron para proporcionar una resistencia excepcional y más vida útil. Funcionan como un sistema para su máquina específica Cat y se probaron en las aplicaciones más rigurosas del mundo. Proporcionan durabilidad y resistencia máximas, lo cual provoca menos costos totales, excelente durabilidad y vida útil, resistencia superior al desgaste por abrasión y protección excepcional contra el astillamiento y la corrosión de los pasadores, incluso en condiciones de cargas altas.


    Aplicación recomendada:
    Los cojinetes de manguito Cat se diseñaron para usarse en condiciones en las que la resistencia a las cargas y exigencias es alta para proporcionar una mayor durabilidad del cojinete. Los cojinetes de manguito Cat son la opción ideal para obtener un máximo rendimiento en aplicaciones exigentes. Se diseñaron para adaptarse a los pasadores de acoplamiento.

    ¿Está buscando una opción de pieza Classic?

    Evalúe adquirir una pieza Cat® Classic: una alternativa de reparación de bajo costo que minimiza el riesgo asociado con las piezas de otros fabricantes
    Marca: Cat
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Diámetro exterior aproximado (mm): 57
    • Diámetro interior aproximado (mm): 45
    • Longitud total aproximada: (mm): 37
    • Material: Plástico
    • Muesca externa: No
    • Muesca interna: No
    • Orificios cruzados: No
    wts
    613G

    mg
    160H, 120M 2 120M, 140H ES 160K, 12M, 135H, 120K, 140M 3 140K, 160M, 140M 2 135H NA 160M 2 140M, 12K, 14L 12G, 12H NA 163H NA 160H NA 120K 2 120H ES 140G, 12M 2 163H, 140K 2 160H ES 120G, 12H, 12M 3 120H NA 140M 3 AWD 12M 3 AWD 120H, 140H, 160M 3 AWD 143H, 160G, 12H ES 140H NA 160M 3 130G