+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8D-8639: ENGRANAJE

    Número de pieza: 8D-8639
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Corona

    Descripción:
    Engranaje para los conjuntos de engranajes planetarios de los mandos finales.


    Atributos:
    Los mandos finales Cat se diseñan con el objetivo de maximizar el rendimiento del sistema y la vida del sistema balanceado. Los engranajes de los mandos finales de Cat cuentan con una metalurgia, un tratamiento térmico, un perfil de diente y un acabado de superficie que permiten maximizar la vida de los engranajes de contacto y asegurar que los mandos finales funcionen de manera óptima en todo momento.


    Aplicación recomendada:
    Todas las aplicaciones.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho (mm): 91
    • Diámetro (mm): 329
    mg
    135H NA 120G, 120H, 135H, 120H NA 120K, 120H ES 120K 2