• \
  • Inicio
  • 8E-0464: Adaptador de la serie J (lado pasador)
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8E-0464: Adaptador de la serie J (lado pasador)

    Número de pieza: 8E-0464
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Adaptador Central con Pasador Lateral de Instalación a Ras J460

    Descripción: Adaptador Central de Instalación a Ras J460 para ajustarse a una cuchilla de 50 mm con una corona cónica de 22.5 grados. Atributos: el adaptador más largo y la cubierta opcional ofrecen mayor durabilidad y más protección contra el desgaste que el sistema tradicional de dos correas. Aplicación recomendada: cucharon cargador de ruedas. El sistema del adaptador de instalación a ras Cat es ideal para las aplicaciones de alto impacto y alta abrasión.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Accesorio: Soldado
    • Machine (Máquina): Cargador
    • Material resistente a la abrasión: Opción estándar
    • Posición: Central
    • Tamaño de adaptador: J460
    wtl
    988H, 988F, 988B