• \
  • Inicio
  • 8E-0465: Adaptador (pasador lateral) Serie J
8E-0465: Adaptador (pasador lateral) Serie J
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8E-0465: Adaptador (pasador lateral) Serie J

    Número de pieza: 8E-0465
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Adaptador Derecho con Pasador Lateral de Instalación a Ras J460

    Descripción: Adaptador Derecho de Instalación a Ras J460 para ajustarse a un borde de 50 mm con una corona cónica de 22,5 grados. Atributos: El adaptador más largo y la cubierta opcional ofrecen mayor durabilidad y más protección contra el desgaste que el sistema tradicional de dos correas. Aplicación recomendada: Cucharón del cargador de ruedas. El sistema del adaptador de instalación a ras Cat es ideal para aplicaciones de alto impacto y alta abrasión.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Accesorio: Soldado
    • Machine (Máquina): Cargador
    • Material resistente a la abrasión: Opción estándar
    • Posición: Lado derecho
    • Tamaño de adaptador: J460
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.