+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8E-0985: DISC A

    Número de pieza: 8E-0985
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Disco de fricción elastomérico

    Descripción:
    Un disco de fricción elastomérico proporciona una resistencia al calor alta, una resistencia al desgaste de media a alta y una absorción de energía alta.


    Atributos:
    Los materiales de fricción Cat® están fabricados de manera tal que faciliten proporcionar una función óptima de los componentes en los que funcionan.


    Aplicación recomendada:
    Todas las aplicaciones.

    tractores topadores de ruedas
    854KLRC, 844K, 854K, 844, 854G, 844KLRC, 844H

    3500
    3508B

    cargadores de ruedas
    990, 992D, 994, 990H, 990KLRC, 992K, 992G, 990K, 992KLRC, 992C, 994KLRC, 993KLRC, 993K, 994H, 994F

    tractores de cadenas
    D11TCD, D11T, D11R, D11N, D11RCD