8E-1419: Sello
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8E-1419: Sello

    Número de pieza: 8E-1419
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Sello

    Descripción:
    Los sellos a granel se usan generalmente para sellar recintos y también para la atenuación de sonido, el aislamiento térmico y de las vibraciones o la amortiguación.

    Posiblemente, se deban instalar con adhesivo, sujetarse en su lugar, presionarse a través de una ranura o instalarse con una herramienta de cremallera. Muchos se venden por unidad de longitud.

    Atributos:
    Los sellos a granel Cat® están fabricados con materiales que se ajustan a los requisitos específicos de temperatura, resistencia a las sustancias químicas y exposición a los rayos UV de la aplicación. Las dimensiones, la geometría y el método de conexión del sello están diseñados junto con las estructuras circundantes, a fin de proporcionar un rendimiento de sellado duradero.

    Proteja su inversión con sellos originales Cat.

    Aplicaciones:
    Los sellos a granel generalmente se usan para sellar recintos, como ventanas, cubiertas y recintos de la cabina.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura total (mm): 23,3
    • Altura total (pulg): 0,92
    • Ancho total (mm): 29,5
    • Descripción del material: el EPDM posee una excelente resistencia en aplicaciones de refrigerante/urea y también funciona bien en las de aire. No lo use en aquellas de aceite del motor, combustible diésel, aceite hidráulico, fluido de transmisión automática o biodiesel. Tiene buena resistencia a la abrasión y al corte.
    • Material: EPDM: dieno propilenetileno modificado
    • Tipo de diseño: Perfil cerrado para ventanas
    track-type tractor
    D9N, D6H, 56H 11 7S 6A 7 10 6S 10U D7H, 6SU 8U 58L 7A 58 9 D11N, 59N 10SU 59L 7SU D10N, 57H 6 8 11SU 8A 8SU 7U 56 9U D8N, 59 9SU 11U