+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8E-1848: Protector de vástago

    Número de pieza: 8E-1848
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Protector de Vástago Afilado, 2 pasador, 75 mm

    Descripción:
    Protección de vástago para Tractores Topadores D7, D8 y D9 N/R

    Atributos:
    Los protectores de vástago Cat® son fuertes y permiten proteger la porción inferior del vástago del desgaste y los impactos. Además, funcionan en conjunto con las puntas Cat para proporcionar una transición uniforme y cuentan con una cuchilla delantera más filosa que permite obtener resultados más confiables.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho del vástago (mm): 75,00
    • Distancia entre orificios del retenedor (mm): 80,00
    • Retención (CapSure o con pasadores): Con pasador
    • Tamaño de la punta del desgarrador: R450
    exc
    320D LRR 320D L 320D GC 320D LN 320D, 320D RR

    ttt
    D8T, D9R, D8R II D8R D9T, D8N

    wtt
    854K

    wktl


    track type tractors
    D8T