+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8E-2164: Adaptador de la serie J (lado pasador)

    Número de pieza: 8E-2164
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Adaptador de Pasador Lateral Central J460

    Descripción:
    Adaptador Central J460 para ajustarse a un borde de 44.5 mm con un corona cónica de 22,5 grados

    Atributos:
    Los adaptadores de dos correas Cat® presentan un perfil más bajo que el adaptador montado al ras, lo que permite más penetración y mayor productividad

    Aplicación recomendada:
    Cucharón cargador de ruedas.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Accesorio: Soldado
    • Machine (Máquina): Cargador
    • Material resistente a la abrasión: Opción estándar
    • Posición: Central
    • Tamaño de adaptador: J460
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.