+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8E-2469: Adaptador de la serie J (lado pasador)

    Número de pieza: 8E-2469
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Adaptador Izquierdo con Pasador Lateral y Esquina Empernada J460

    Descripción:
    Adaptador Izquierdo de Esquina Empernable J460 que se ajusta a una cuchilla de 44,5 mm con una corona cónica de 22,5 grados.

    Atributos:
    Con los adaptadores de esquinas Cat® se proporciona una protección superior de esquinas con todos los beneficios de penetración adicionales de los dientes del cucharón.

    Aplicación recomendada:
    Cucharón del cargador de ruedas.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Accesorio: empernado
    • Machine (Máquina): Cargador
    • Material resistente a la abrasión: Opción estándar
    • Posición: Lado izquierdo
    • Tamaño de adaptador: J460
    wtl
    988G, 980C, 988H, 988F, 980F, 988B, 988F II