8E-2827: Anillo de resorte interno
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8E-2827: Anillo de resorte interno

    Número de pieza: 8E-2827
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Espiral (en pulgadas)

    Los anillos de resorte Cat se fabrican con acero al carbono revenido.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Diámetro de la perforación (pulg): 14,96
    • Diámetro libre: A (pulg): 15,52
    • Forma: Espiral
    • Grosor: B (pulg): 0,111
    • Tipo de anillo de resorte: Interno
    track-type tractor
    58L 59 D10R, 10 10U D10N, 59N D10T2, 10SU 59L D10T

    pipelayer
    589