8E-3464: Adaptador de la serie J (lado pasador)
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8E-3464: Adaptador de la serie J (lado pasador)

    Número de pieza: 8E-3464
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Adaptador de Pasador Lateral Central J460

    Descripción:
    Adaptador Central J460 que se ajusta a una cuchilla de 50 mm con un corona cónica de 22,5 grados.

    Atributos:
    El adaptador de dos correas Cat® presenta un perfil más bajo que el adaptador montado a ras, lo que permite más penetración y mayor productividad.

    Aplicación recomendada:
    Cucharón cargador de ruedas.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Accesorio: Soldado
    • Machine (Máquina): Cargador
    • Material resistente a la abrasión: Opción estándar
    • Posición: Central
    • Tamaño de adaptador: J460
    wheel-type loader
    988F II 988B, 988F