8E-3465: Adaptador de la serie J (lado pasador)
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8E-3465: Adaptador de la serie J (lado pasador)

    Número de pieza: 8E-3465
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Adaptador Derecho con Pasador Lateral J460

    Descripción:
    Adaptador Derecho J460 que se ajusta a una cuchilla de 50 mm con un corona cónica de 22,5 grados.

    Atributos:
    Los adaptadores de dos correas Cat® presentan un perfil más bajo que el adaptador montado a ras, lo que permite más penetración y mayor productividad.

    Aplicación recomendada:
    Cucharón de cargador de ruedas.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Accesorio: Soldado
    • Machine (Máquina): Cargador
    • Material resistente a la abrasión: Opción estándar
    • Posición: Lado derecho
    • Tamaño de adaptador: J460
    wheel-type loader
    988F, 988B