8E-4061: ESLABÓN MAESTRO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8E-4061: ESLABÓN MAESTRO

    Número de pieza: 8E-4061
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Eslabón maestro de la cadena de dos piezas (lado derecho, extremo del pasador)

    Descripción:

    • Los eslabones maestros de la cadena de dos piezas permiten una fácil remoción e instalación de la cadena y, gracias a ellos, no es necesario utilizar un pasador y un buje maestros. Los eslabones maestros de dos piezas presentan la misma vida útil, resistencia y dureza que un eslabón común, y se pueden reparar y reutilizar en su totalidad.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Paso de la cadena (mm): 215,9
    • Paso de la cadena (pulg): 8,5
    track-type tractor
    D8R D8T, D8R II

    pipelayer
    PL83, PL87, 587T, 583R, 583T, 587R, 578