+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8E-4235: CONJUNTO DE SOPORTE BASCULANTE

    Número de pieza: 8E-4235
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de soporte basculante (delantero)

    Descripción:

    • Los conjuntos de soporte basculante forman parte del diseño del tren de rodaje suspendido de los Tractores de Cadenas D8 a D11. Su función es absorber las cargas de impacto y reducir aquellas cargas de impacto que se transfieren al tren de rodaje en hasta un 50 % en terrenos irregulares.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 406,4
    • Ancho del tren de rodaje (mm): 510,5
    • Longitud (mm): 820,4
    pipe
    578