+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8E-4236: CONJUNTO DE SOPORTE BASCULANTE

    Número de pieza: 8E-4236
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de soporte basculante (intermedio)

    Descripción:

    • Los conjuntos de soporte basculante forman parte del diseño del tren de rodaje suspendido de los Tractores de Cadenas D8 a D11. Su función es absorber las cargas de impacto y reducir aquellas cargas de impacto que se transfieren al tren de rodaje en hasta un 50 % en terrenos irregulares.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 398,8
    • Ancho del tren de rodaje (mm): 513,1
    • Longitud (mm): 584,2
    pipe
    578