+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8E-4272: PASADOR

    Número de pieza: 8E-4272
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pasador de cadena sellada

    Descripción:

    • Con los pasadores de cadena, además de los bujes, es posible mantener unidos los eslabones de la cadena. Los pasadores actúan como puntos de articulación con los bujes contiguos.


    Atributos:

    • La cadena sellada pone en contacto el pasador interno y el buje, lo que produce un desgaste inmediato debido a la fricción entre estas dos piezas. El resultado de esto es un aumento considerable de la resistencia al desgaste del conjunto del eslabón. Los conjuntos de eslabón de cadenas lubricadas con grasa reemplazan directamente a los conjuntos de eslabón sellado en los modelos de excavadoras hidráulicas Cat.

    ¿Está buscando una opción de pieza Classic?

    Evalúe adquirir una pieza Cat® Classic: una alternativa de reparación de bajo costo que minimiza el riesgo asociado con las piezas de otros fabricantes
    Marca: Cat
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Diámetro (mm): 47,7
    • Longitud (mm): 251
    exc
    349D L 345C, 330D MH 349D, 325D FM 345B, 349E L VG 330C, 345B II 345D, 345B L 349F L 345C L 330D FM 345D L 349E, 330C FM 349D2 L 345C MH 345D L VG 349F, 568 FM 365C L 349D2, 349E L 349F LXE 325D FM LL 330D L 345B II MH 558 568 FM LL

    ttt
    D8R D8R II D8T, D7G2

    emp
    MD6420C MD6420 MD6420B

    fp
    552, 558 TK752, 552 2 551, TK751

    ttl
    973C, 973D