+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8E-4343: COJINETE DE RUEDA GUÍA

    Número de pieza: 8E-4343
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Rodillo inferior y cojinete de rueda guía (bronce reforzado)

    Descripción:

    • Con el rodillo inferior y los cojinetes de rueda guía de bronce reforzado se proporciona un área con una superficie amplia para distribuir mejor la carga dentro del rodillo del soporte. La superficie de diámetro interior está pulida para lograr un acabado liso y el suave recubrimiento de bronce del cojinete absorbe las partículas extrañas pequeñas antes de que dañen los ejes y sellos.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho del tren de rodaje (mm): 86
    • Diámetro (mm): 147,5
    • Diámetro del eje (mm): 104,9
    exc
    350, 350 L

    fp
    345C