+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8E-4439: ZAPATA DE CADENA

    Número de pieza: 8E-4439
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Zapata de cadena (garra doble, trapezoidal)

    Descripción:

    • Gracias a las zapatas de cadena, se ofrecen flotación y tracción para la máquina y protección para el conjunto de eslabón.


    Atributos:

    • Las zapatas de cadena de garra doble presentan un menor nivel de penetración y tracción que las zapatas con garra simple, pero gracias a ellas se logra una mejor habilidad de giro. Las zapatas con garra doble son estándares en los cargadores de cadenas y las excavadoras porque se necesitan un nivel inferior de resistencia de giro y una maniobrabilidad superior.
    • Las zapatas de cadena trapezoidales cuentan con un orificio trapezoidal entre los pernos a fin de que haya lugar para liberar el material de empaque de tipo moldeable.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Paso de la cadena (mm): 215,9
    • Tamaño del perno (mm): 3/4
    • Tipo de zapata: Garra doble, trapezoidal
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.