+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8E-4466: Adaptador de la serie J (lado pasador)

    Número de pieza: 8E-4466
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Adaptador Izquierdo con Pasador Lateral J460

    Descripción:
    Adaptador Izquierdo J460 para ajustarse a un borde de 60 mm con un corona cónica de 22,5 grados

    Atributos:
    Los adaptadores de dos correas Cat® presentan un perfil más bajo que el adaptador montado al ras, lo que permite más penetración y mayor productividad.

    Aplicación recomendada:
    Cucharón de cargador de ruedas.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Accesorio: Soldado
    • Machine (Máquina): Excavadora
    • Material resistente a la abrasión: Opción estándar
    • Posición: Lado izquierdo
    • Tamaño de adaptador: J460
    excavadoras de cadena
    235D, 235B, 235C