8E-4496: Zapata de cadena
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8E-4496: Zapata de cadena

    Número de pieza: 8E-4496
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Zapata de cadena (doble garra)

    Descripción:

    • Gracias a las zapatas de cadena, se ofrecen flotación y tracción para la máquina y protección para el conjunto de eslabón.

    Atributos:

    • Las zapatas de cadena de garra doble presentan un menor nivel de penetración y tracción que las zapatas con garra simple, pero gracias a ellas se logra una mejor habilidad de giro. Las zapatas con garra doble son estándares en los cargadores de cadenas y las excavadoras porque se necesitan un nivel inferior de resistencia de giro y una maniobrabilidad superior.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov

    ¿Está buscando una opción de pieza Classic?

    Evalúe adquirir una pieza Cat® Classic: una alternativa de reparación de bajo costo que minimiza el riesgo asociado con las piezas de otros fabricantes
    Marca: Cat
    Zapata de cadena Classic™ (garra doble)
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la zapata (pulg): 21,7
    • Paso de la cadena (pulg): 8
    • Tamaño del perno (pulg): 3/4
    • Tipo de zapata: Garra doble
    track-type loader
    963D, 963, 963C, 963B

    track loaders
    963C, 963K