+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8E-4567: CUCHILLA

    Número de pieza: 8E-4567
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cuchilla

    Descripción:
    Cuchilla (25 mm).


    Atributos:
    Cuchilla empernable o central


    Aplicación recomendada:
    Determinados cucharones de Cargadores 924, 926, 928 y 930.

    • Altura (mm): 280
    • Altura (pulg): 11,02
    • Ancho (mm): 25
    • Longitud (mm): 1.102
    • Longitud (pulg): 43,39
    • Machine (Máquina): Cargador
    cargadores de ruedas
    924GZ, 928HZ, 930H, 924H, 924HZ, 928GZ, 930G, 938K, IT14G, 924K, 930K, IT28G, IT18F, IT24F, 924G, 938M, 928G, 930M, 926M