+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8E-4569: Protección del segmento del borde

    Número de pieza: 8E-4569
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Protección del segmento de la cuchilla

    Descripción:
    Son ideales para transportar materiales que se manipularon nuevamente con abrasión media e impacto intermedio.

    Atributos:
    Los segmentos Cat® se ofrecen con más materiales de desgaste de bordes delanteros, por lo que se extiende la vida útil y se reduce la inversión en la cantidad de piezas. Cada segmento tiene un centro separado, así como perfiles izquierdos y derechos separados que coinciden con las cuchillas de base en V.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Grosor (pulg): 0,98
    • Longitud (pulg): 9,72
    cargadores de ruedas
    930K, IT28G, 928G, 924HZ, 924G, 924K, 924GZ, 928HZ, 930H, 924H, 928GZ, 930G, 938K, 938H, IT18F, 938M, 930M, 926M