• \
  • Inicio
  • 8E-4623: Grupo de rodillo soporte de cadena
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8E-4623: Grupo de rodillo soporte de cadena

    Número de pieza: 8E-4623
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Rodillo superior (forjado)

    Descripción:

    • Los rodillos de soporte sostienen el peso de la máquina, la guían a través de la cadena y proporcionan un soporte de la tensión de la cadena.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 76,9
    • Ancho del tren de rodaje (mm): 76,9
    • Diámetro (mm): 76,9
    • Diámetro de banda de rodadura (mm): 190
    • Diámetro de brida (mm): 224
    • Diámetro del eje (mm): 76,9
    • Longitud (mm): 76,9
    exc
    350, 350 L