• \
  • Inicio
  • 8E-4708: PASADOR DE HERRAMIENTA DE CORTE
8E-4708: PASADOR DE HERRAMIENTA DE CORTE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8E-4708: PASADOR DE HERRAMIENTA DE CORTE

    Número de pieza: 8E-4708
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pasador

    Descripción:
    Pasador con cabeza (protector lateral)


    Atributos:
    Longitud total de 135 mm, altura de la cabeza de 10,0 mm, diámetro de 32 mm con ranura de bloqueo.


    Aplicación recomendada:
    Determinados protectores de barra lateral de cucharones cargadores.
    Número de pieza de referencia: 4T-4707.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Diámetro (pulg): 1,77
    • Longitud (pulg): 5,31
    track-type tractor
    D11T, D11R

    wheel-type loader
    980H, 994K 980K, 994H, 994, 994D, 994F

    excavator
    385C L 385C, 375, 365B L 365B, 385B, 5090B, 365C 365B II 375 L 385C FS 365C L 365C L MH 5080, 5130