8E-5125: ZAPATA MAESTRA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8E-5125: ZAPATA MAESTRA

    Número de pieza: 8E-5125
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Zapata de cadena maestra (limpieza automática)

    Descripción:

    • Gracias a las zapatas de cadena, se ofrece flotación y tracción para la máquina y protección para el conjunto de eslabón. Las zapatas de cadena maestras se instalan sobre el eslabón maestro de la cadena.


    Atributos:

    • Las zapatas de cadena de limpieza automática se diseñan para utilizarlas en superficies con lodo y en condiciones de tierra suelta. Debido a que estas zapatas se mueven alrededor de la rueda motriz y la rueda guía, se separan una de otra y, de esta manera, se desprenden residuos. Teniendo en cuenta el ancho de las zapatas de acero fundido, estas son adecuadas para máquinas LGP únicamente y no deben utilizarse en condiciones altamente abrasivas o de gran impacto.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la zapata (pulg): 39,4
    • Paso de la cadena (pulg): 8
    • Tamaño del perno (pulg): 3/4
    • Tipo de zapata: Limpieza automática
    track-type tractor
    D6T LGP D6R III D6R, D6H, D6T, D6R II 6S 6A 6 D6T XW D6T XL 6SU 56H 56