8E-5170: Manguito
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8E-5170: Manguito

    Número de pieza: 8E-5170
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Manguito

    Descripción:
    Los montajes de aislamiento se usan para conectar y ubicar sistemas, adaptarse al desplazamiento y aislar componentes de la estructura circundante (vibración, impacto y ruido).

    En algunos conjuntos de montaje, se usan manguitos internos sueltos que están disponibles por separado. Normalmente, estos manguitos rodean una unión empernada central.

    Atributos:
    Los sistemas de montaje Cat® están diseñados para reducir el esfuerzo y la tensión sobre los componentes montados para aumentar la durabilidad y el rendimiento y para contribuir a la comodidad del operador. Todo el diseño (de montaje del sistema, la selección del material, la ubicación, la tornillería, etc.) están optimizados y validados para cumplir con los requisitos específicos de la aplicación.

    Aplicaciones:
    Los manguitos son componentes de muchos tipos de montajes de aislamiento.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Diámetro exterior (mm): 19
    • Diámetro exterior (pulg): 0,75
    • Diámetro interno (mm): 10,3
    • Diámetro interno (pulg): 0,41
    • Longitud del manguito (mm): 35
    • Longitud del manguito (pulg): 1,38
    • Tipo de montaje: Manguito
    track-type tractor
    D6R III D6T, D7R, D6T XW D8L, D6T XL D10N, D6T LGP D10R, D9R, D7R LGP D6T XL PAT D7R II D6T LGPPAT D8T, D11R, D7R XR D6T XW PAT D9L, D9N

    wheel tractor-scraper
    657E, 633E II 637E, 631E, 651E

    pipelayer
    572R II PL72, PL87

    motor grader
    24H