• \
  • Inicio
  • 8E-5308: Adaptador de la serie J (lado pasador)
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8E-5308: Adaptador de la serie J (lado pasador)

    Número de pieza: 8E-5308
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Adaptador con Pasador Lateral con Protección de Esquinas Izquierdo Empernable J300

    Descripción:
    Adaptador con Protección de Esquinas Izquierdo Empernable J300 que se ajusta a una cuchilla con una corona cónica de 22,5 grados.

    Atributos:
    Con los adaptadores con protección de esquinas Cat® se proporciona una protección superior de esquinas con todos los beneficios de penetración adicionales de los dientes del cucharón.

    Aplicación recomendada:
    Cucharón de cargador de ruedas.

    • Accesorio: empernado
    • Machine (Máquina): Cargador
    • Material resistente a la abrasión: Opción estándar
    • Posición: esquina izquierda
    • Tamaño de adaptador: J300
    cargadores de ruedas
    962G, 950GII, 950G, 972G, 950GC, 950F, 966G, 938GII, 962GII, 966H, 960F, 972H, 962H, 950H