• \
  • Inicio
  • 8E-5309: Adaptador de la serie J (lado pasador)
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8E-5309: Adaptador de la serie J (lado pasador)

    Número de pieza: 8E-5309
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Adaptador Derecho con Pasador Lateral de Protección de Esquinas Empernado J300

    Descripción:
    El Adaptador de Protección de Esquinas Derecho Empernado J300 se ajusta a una cuchilla de 22,5 mm con una corona cónica de 22,5 grados

    Atributos:
    Los adaptadores con protección de esquina Cat® proporcionan una protección superior de esquinas con todos los beneficios de penetración adicionales de los dientes del cucharón

    Aplicación recomendada:
    Cucharón del cargador de ruedas.

    • Accesorio: empernado
    • Machine (Máquina): Cargador
    • Material resistente a la abrasión: Opción estándar
    • Posición: esquina derecha
    • Tamaño de adaptador: J300
    cargadores de ruedas
    950H, 962H, 950GII, 950G, 972G, 962G, 950F, 966G, 938GII, 962GII, 960F, 966H, 950GC, 972H