8E-5358: Adaptador (pasador lateral) Serie J
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8E-5358: Adaptador (pasador lateral) Serie J

    Número de pieza: 8E-5358
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Adaptador Izquierdo con Pasador Lateral de Protección y Esquina Empernada J350

    Descripción:
    Adaptador con Protección de Esquinas Izquierdo Empernado J350 que se ajusta a un borde de 40-45 mm con una corona cónica de 22,5 grados.

    Atributos:
    Los adaptadores con protección de esquina Cat® proporcionan una protección superior de esquinas con todos los beneficios de penetración adicionales de los dientes del cucharón.

    Aplicación recomendada:
    Cucharón del cargador de ruedas.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    • Accesorio: empernado
    • Machine (Máquina): Cargador
    • Material resistente a la abrasión: Opción estándar
    • Posición: esquina izquierda
    • Tamaño de adaptador: J350
    wheel-type loader
    966G, 966G II 972G, 950M, 972H, 972G II 966H