• \
  • Inicio
  • 8E-5359: Adaptador de la serie J (lado pasador)
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8E-5359: Adaptador de la serie J (lado pasador)

    Número de pieza: 8E-5359
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Adaptador Derecho con Pasador Lateral de Protección y Esquina Empernable J350

    Descripción:
    Adaptador Derecho de Protección y Esquina Empernable J350 que se ajusta a una cuchilla de 40-45 mm con una corona cónica de 22,5 grados.

    Atributos:
    Los adaptadores de protección de esquina Cat® proporcionan una protección superior de esquinas con todos los beneficios de penetración adicionales de los dientes del cucharón.

    Aplicación recomendada:
    Cucharón del cargador de ruedas.

    • Accesorio: empernado
    • Machine (Máquina): Cargador
    • Material resistente a la abrasión: Opción estándar
    • Posición: esquina derecha
    • Tamaño de adaptador: J350
    wheel loaders
    966GII

    wtl
    966G, 972G II 950M, 972G, 966G II