+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8E-5529: BROCA

    Número de pieza: 8E-5529
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cantonera para vertedera

    Descripción:
    Cantonera para vertedera.

    Atributos:
    Están fabricadas con acero DH-2 templado total para aumentar la resistencia y la vida útil.

    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones que requieran protección en las cuchillas o extremos de la vertedera.
    Modelos: 14G (número de serie 96U7325–Up).

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (pulg): 2,80
    • Longitud (pulg): 17,60
    motoniveladoras
    12M2, 160MAWD, 14H, 120M2AWD, 140M3AWD, 140K, 160HNA, 140HNA, 120MAWD, 160H, 160M2, 12M3AWD, 12K, 120K, 14M, 160M3, 140K2, 12M, 12M2AWD, 12M3, 140MAWD, 143H, 160K, 160M3AWD, 120M, 140M, 140M3, 160M, 163H, 14LAWD, 140M2, 120M2, 120K2, 140M2AWD, 160M2AWD, 120M2OEM, 14M3