• \
  • Inicio
  • 8E-5600: Grupo de rodillo soporte de cadena
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8E-5600: Grupo de rodillo soporte de cadena

    Número de pieza: 8E-5600
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Rodillo superior (forjado)

    Descripción:

    • Los rodillos de soporte sostienen el peso de la máquina, la guían a través de la cadena y proporcionan un soporte de la tensión de la cadena.

    ¿Está buscando una opción de pieza Classic?

    Evalúe adquirir una pieza Cat® Classic: una alternativa de reparación de bajo costo que minimiza el riesgo asociado con las piezas de otros fabricantes
    Marca: Cat
    Rodillo de soporte Classic™
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (pulg): 1,9
    • Diámetro (pulg): 1,9
    • Diámetro de banda de rodadura (pulg): 4,72
    • Diámetro de la brida (pulg): 5,51
    • Diámetro del eje (pulg): 2
    • Longitud (pulg): 1,85
    perforadoras de cadenas hidráulicas
    MD5150C, MD5075, MD5075C

    cargadores forestales de troncos
    320BLL, 320DFMLLB, 320D2FMLL

    excavadoras de cadena
    329DLOEM, 322BL, 320DL, 323FL, 318D2L, 315, 321DLCR, 319CLN, 323DL, 320CL, 322CL, 323D2L, 326D2, 324DL, 326D2L, 324E, 320DLN, 320D2, 318FL, 319DLN, 323DLN, 312, 323ELN, 318EL, 326FL, 320CLN, 320C, 322BLN, 320CU, 323D, 312B, 320B, 318BLN, 320ELRR, 315BL, 318C, 322B, 320BLU, 316FL, 324DLN, 320CLRR, 320D, 320DRR, 320D2L, 320DLRR, 318DL, 321BLCR, 315DL, 320N, 323EL, 324D, 320D2GC, 320E, 322CLN, 320, 319DL, 317, 316EL, 320S, 320EL, 321CLCR, 315D, 320FL, 323DLOEM, 315C, 320ELN, 322N, 320ERR, 320CLU, 320BN, 315CL, 320L, 322C, 320DGC, 320BL, 326DL, 345CLVGOEM, 322L, 325FLCR, 320BLN, 324EL, 330FOEM, 325DLOEM, 318B, 324DLNOEM, 315L, 320BS, 324ELN, 326FLN, 317BLN, 322LN, 315B, 317BL, 322, 329EOEM, 323FLN, 326D2LOEM, 320ELOEM, 330D2LOEM, 311B, 323FOEM, 320-01GC, 323-07, 320-07, 323, 320GC