+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8E-6046: ZAPATA DE CADENA

    Número de pieza: 8E-6046
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Zapata de cadena (garra triple)

    Descripción:

    • Gracias a las zapatas de cadena, se ofrecen flotación y tracción para la máquina y protección para el conjunto de eslabón.


    Atributos:

    • Las zapatas de cadena de garra triple proporcionan un nivel de penetración y tracción menor que el de las zapatas con garras simples pero ofrecen una mejor habilidad de giro. Las zapatas con garras triples son estándares entre los cargadores de cadenas y las excavadoras, ya que, en estos equipos, se requiere un nivel inferior de resistencia de giro y una maniobrabilidad superior.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la zapata (mm): 700
    • Paso de la cadena (mm): 203,2
    • Tamaño del perno (mm): 3/4
    • Tipo de zapata: Garra triple
    exc
    325 LN 325B, 325 L 325, 325B L