+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8E-6317: ENGRANAJE

    Número de pieza: 8E-6317
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Engranaje de dientes rectos Cat®

    Descripción:
    Un engranaje de dientes rectos es el tipo más común de engranaje y consta de un cilindro o disco con dientes orientados hacia afuera. Por lo general, la apariencia del engranaje de dientes rectos es la misma desde cualquier lado, ya que los dientes son rectos de un lado al otro.


    Atributos:
    Los engranajes Cat están construidos con materiales cuidadosamente seleccionados conforme a las especificaciones de exactitud que coinciden con las cargas de las máquinas Cat. Están fabricados a través de procesos de tratamiento térmico especiales y, en algunos casos, de propiedad, entre los que se incluyen carburización, nitruración y templado por inducción de las cajas. Los engranajes Cat tienen una densidad de potencia superior o la potencia que puede transmitir un engranaje en relación con su tamaño y están diseñados para que puedan reutilizarse. En consecuencia, son más duraderos y lo ayudan a mantener bajos los costos de operación de la máquina.


    Aplicación recomendada:
    Los engranajes Cat están fabricados conforme a su aplicación para garantizar que todas las piezas del tren de impulsión funcionen y se desgasten juntas como un sistema.

    tractores agrícolas
    75D, 75E, 85E, 95E, 65E, 65D, 65B