+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8E-6328: Anillo sellador

    Número de pieza: 8E-6328
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Anillo de sello

    Descripción:
    Los sellos anulares se usan para el sellado estático y algunas aplicaciones dinámicas.

    Atributos:
    Los sellos anulares Cat® están fabricados con materiales que son aptos para los fluidos, las temperaturas y las presiones de los motores y las máquinas Cat. Los materiales son resistentes al desgaste y a la extrusión y poseen una resistencia superior a la compresión del sello. Además, algunos sellos anulares Cat están recubiertos con PTFE para minimizar las posibilidades de que el sello se tuerza o corte durante la instalación.

    Las dimensiones de nuestros sellos anulares se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que se adapten adecuadamente a las ranuras del sello con la compresión del sello necesaria.

    Con más de 2.500 sellos anulares de diferentes tamaños y materiales, los sellos anulares Cat son la mejor solución para los equipos Cat u otros equipos móviles que necesiten esta pieza.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los sellos anulares se usan en muchas uniones estáticas y dinámicas en las máquinas y los motores Cat.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Descripción del material: La silicona funciona bien en una amplia gama de temperaturas, desde extremadamente bajas a moderadamente altas, y es excelente para las aplicaciones de aire. También es compatible con el aceite del motor. Tiene una fuerza y resistencia a la abrasión y al corte limitadas, por lo que funciona mejor en aplicaciones de baja presión. La silicona no debe usarse con combustible diésel, refrigerante o urea, aceite hidráulico, fluido de transmisión automática o biodiésel.
    • Diámetro de sección transversal (pulg): 0,5
    • Diámetro interno (pulg): 20,97
    • Material: VMQ: silicona
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    • Recubrimiento: Ninguna
    camiones de obras
    797F, 797B, 797FXQ, 797

    excavadoras de cadena
    375, 5080, 375L