8E-7409: ESLABÓN MAESTRO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8E-7409: ESLABÓN MAESTRO

    Número de pieza: 8E-7409
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Eslabón maestro de la cadena de dos piezas (extremo de buje derecho)

    Descripción:

    • Los eslabones maestros de la cadena de dos piezas permiten una fácil remoción e instalación de la cadena y, gracias a ellos, no es necesario utilizar un pasador y un buje maestros. Los eslabones maestros de dos piezas presentan la misma vida útil, resistencia y dureza que un eslabón común, y se pueden reparar y reutilizar en su totalidad.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Paso de la cadena (pulg): 8
    oem solutions
    OEMS

    track-type tractor
    D6T LGP D6T XL 6 6A D6R, D6H XR D6R II D6T LGPPAT D6T, D6R XL D6T XW D6R III D6H, D6H II D6T XW PAT 6SU 6S 56H D6T XL PAT D6R LGP D6H XL D6R STD 56

    pipelayer
    PL72

    track-type loader
    963C, 963D, 963K

    forest products
    TK722, 1190T, 1190 TK741 TK721

    track-type skidder
    527

    excavator
    325C FM

    track type tractors
    D6TXEXLVP D6VP D6, D6TXEXW D6TXELGP D6TXEXWVP