8E-7510: Arandela tope
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8E-7510: Arandela tope

    Número de pieza: 8E-7510
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    arandela

    Descripción:

    • Las arandelas son anillos planos de metal, caucho o plástico que se colocan debajo de una tuerca o del cabezal de un perno para esparcir la presión cuando se los aprieta o entre dos superficies de unión.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    track-type tractor
    8SU D8T, D9R, D8N, 7S D8R D7H, 8 9U 58L 9 8A D9N, 9SU 7SU 7U 59L 57H D9T, D8R II 8U 59N 57 7 7A

    pipelayer
    PL83, 583R, 583T, PL87, 587R, 578, 587T

    track-type loader
    973

    excavator
    235C