8E-7838: ENGRANAJE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8E-7838: ENGRANAJE

    Número de pieza: 8E-7838
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Engranaje de dientes rectos Cat®

    Descripción:
    Un engranaje de dientes rectos es el tipo más común de engranaje y consta de un cilindro o disco con dientes orientados hacia afuera. Por lo general, la apariencia del engranaje de dientes rectos es la misma desde cualquier lado, ya que los dientes son rectos de un lado al otro.


    Atributos:
    Los engranajes Cat están construidos con materiales cuidadosamente seleccionados conforme a las especificaciones de exactitud que coinciden con las cargas de las máquinas Cat. Están fabricados mediante la aplicación de tratamientos térmicos especiales y, en algunos casos, patentados, entre los que se incluyen carburización, nitruración y endurecido por inducción de las cajas. Los engranajes Cat cuentan con la densidad de potencia más alta del sector o la cantidad de potencia que puede transmitir un engranaje en relación con el tamaño y están diseñados para que se puedan reutilizar. Como resultado, son más duraderos y contribuyen a mantener bajos costos de operación de la máquina en general.


    Aplicación recomendada:
    Los engranajes Cat están fabricados conforme a su aplicación para garantizar que todas las piezas del tren de impulsión funcionen y se desgasten juntas como un sistema.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    pipelayer
    589

    track-type tractor
    10 8A D9L 9U D9R 8 9S D9N 9 D10T 8S 59 D8L 58L 8U 9SU 9C 10SU 59N D10T2 58 10U D10R 59L D10N